Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
| А - Ширина корпуса | 110 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 66 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55 mm |
| d - Диаметр вала | 70 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 105 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 106 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 40 mm |
| H2 - Высота корпуса | 210 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 300 mm |
| L - Длина корпуса | 400 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 110 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 27 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 40 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 44,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 122,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 86,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 18,89 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2316 |