Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK319G2H
- P319
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 120 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 75 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 66 mm |
| d - Диаметр вала | 85 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 125 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 125 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 45 mm |
| H2 - Высота корпуса | 250 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 360 mm |
| L - Длина корпуса | 470 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 125 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 36 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 50 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 52 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 156 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 122 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 30,1 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2319 |