• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKP326D1;H2326 - NTN

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • UK326D1;H2326
  • P326D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Ширина корпуса140 mm
Insert - total width (B1)121 mm
Bore dia. (shaft diameter)115
h - Высота центра подшипника180 mm
H1 - Высота основания корпуса75 mm
H2 - Высота корпуса355 mm
Distance of attachment bolt holes (J)480 mm
L - Длина корпуса600 mm
L1 - Длина основания корпуса140 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)40 mm
N1 - Длина монтажного отверстия55 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Вес69 kg