Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK328D1;H2328
- P328D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| А - Ширина корпуса | 140 mm |
| Insert - total width (B1) | 131 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 125 |
| h - Высота центра подшипника | 200 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 75 mm |
| H2 - Высота корпуса | 390 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 500 mm |
| L - Длина корпуса | 620 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 140 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 40 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 55 mm |
| Mounting bolt size (-) | 33 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Вес | 84 kg |