Подшипники для узлов

US210-30G2T20 - SNR

US210-30G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,5 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта9,2 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,33 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,665 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,409 Hz