USEHE205-16 - SNR

USEHE205-16

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса28 mm
A235 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25,4 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия22 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
G1 - Размер резьбыM20
H - Длина, ширина или диаметр корпуса70 mm
L - Длина корпуса99 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника64 mm
L3 - Длина направляющего паза38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m