USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса32 mm
A240 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала35 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
G1 - Размер резьбыM24
H - Длина, ширина или диаметр корпуса90 mm
L - Длина корпуса122 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника76 mm
L3 - Длина направляющего паза40 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,12 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m