USF211-35T04 - SNR

USF211-35T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса43 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности58,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса162 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,24 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m