USFAE207T20 - SNR

USFAE207T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса26,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности38,5 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски4,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала35 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса155 mm
H3 - Центрирующий диаметр82,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями128 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия45 mm
L - Ширина/диаметр корпуса90 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези75 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,02 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m