USFC205-15CC - SNR

USFC205-15CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса27 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца7 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности29,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности21 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр70 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке39,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,967 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m