USFC208-24T20CO - SNR

USFC208-24T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности36 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности26 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
Dz - Наружный диаметр крышки88 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника11 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр100 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями120 mm
L - Ширина/диаметр корпуса145 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
Z - Ширина по крышке55,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,012 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m