• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFC209-27T04CO - SNR

USFC209-27T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса38 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца10 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности41 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности26 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями132 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
Z - Ширина по крышке57,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m