• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFCE206-18 - SNR

USFCE206-18

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса21 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности20 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр80 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
L - Ширина/диаметр корпуса125 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,95 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m