Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFE201T04 - SNR

USFE201T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала12 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями54 mm
L - Ширина/диаметр корпуса76 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,43 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,5 N-m