Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US208-24G2T04
- SCC208
- FE208N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 39,5 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 49 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
| d - Диаметр вала | 38,1 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 88 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 101,5 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 130 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
| Z - Ширина по крышке | 58,4 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,078 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |