USFE210-30N - SNR

USFE210-30N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса44 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника28 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями111 mm
L - Ширина/диаметр корпуса143 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,51 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m