Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
| А - Высота корпуса | 48,5 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 15 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 64,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 45,3 mm |
| d - Диаметр вала | 55 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 31 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 130 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 162 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,61 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |