• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFEE210 - SNR

USFEE210

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса32,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности45,1 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности28,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала50 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника12,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр115 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями136 mm
L - Ширина/диаметр корпуса165 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,46 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m