USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса40,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности55,8 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности36,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями165 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,22 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m