USFL206-19T20 - SNR

USFL206-19T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности40 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса148 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,82 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m