USFL207T20CC - SNR

USFL207T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса34 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности42,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала35 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса161 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса90 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
Z - Ширина по крышке48,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,152 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m