Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US202G2T20
- SCC203
- FLE203N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 26 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 9,5 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 33 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
| d - Диаметр вала | 15 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 46 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 17 mm |
| G - Пресс-масленка | M6 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 99 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 76,5 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 57 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11,5 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
| Z - Ширина по крышке | 37,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,35 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,5 N-m |