• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFLE203-11T20CC - SNR

USFLE203-11T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса26 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала17,463 mm
Dz - Наружный диаметр крышки46 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6
H - Длина, ширина или диаметр корпуса99 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями76,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса57 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
Z - Ширина по крышке37,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,2 N-m