Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US210-30G2T04
- FLE210N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 41,6 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 60,6 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 43,5 mm |
| d - Диаметр вала | 47,625 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 28 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 190 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 157 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 116 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 10,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,1 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |