Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
| А - Высота корпуса | 24 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 35 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
| d - Диаметр вала | 30 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 13 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 117 mm |
| H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 44 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 116 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,07 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |