Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 38 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 22 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 25 mm |
| d - Диаметр вала | 19,05 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 54 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 33,3 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 15 mm |
| H2 - Высота корпуса | 65 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 95 mm |
| L - Длина корпуса | 127 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 42 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 13 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 19 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7 mm |
| Z - Ширина по крышке | 45 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,69 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |