• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USP208T20 - SNR

USP208T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала40 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса100 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями137 mm
L - Длина корпуса184 mm
L1 - Длина основания корпуса52 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность32,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m