• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USP209-28T04 - SNR

USP209-28T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху37 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки54 mm
H1 - Высота основания корпуса20 mm
H2 - Высота корпуса108 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями146 mm
L - Длина корпуса190 mm
L1 - Длина основания корпуса60 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m