USPA202 - SNR

USPA202

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса36 mm
A1 - Ширина корпуса сверху19 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала15 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия9 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса10 mm
H2 - Высота корпуса57 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями48 mm
L - Длина корпуса70 mm
L1 - Длина основания корпуса20 mm
N - Размер монтажного отверстияM8
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,38 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,5 N-m