Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US204G2T04
- PA204
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 40 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 22 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 25 mm |
| d - Диаметр вала | 20 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 13 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 30,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 11 mm |
| H2 - Высота корпуса | 62 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 52 mm |
| L - Длина корпуса | 76 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 22 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | M10 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,53 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |