USPA206-20NT20 - SNR

USPA206-20NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса84 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями66 mm
L - Длина корпуса94 mm
L1 - Длина основания корпуса30 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,94 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m