USPA207-22T04CO - SNR

USPA207-22T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала34,925 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями80 mm
L - Длина корпуса110 mm
L1 - Длина основания корпуса30 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
Z - Ширина по крышке60 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,494 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m