USPA207-23 - SNR

USPA207-23

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху27 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки47,6 mm
H1 - Высота основания корпуса13 mm
H2 - Высота корпуса95 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями80 mm
L - Длина корпуса110 mm
L1 - Длина основания корпуса30 mm
N - Размер монтажного отверстияM14
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,37 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m