USPA212-39CO - SNR

USPA212-39CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса68 mm
A1 - Ширина корпуса сверху36 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,9 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями114 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса52 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
Z - Ширина по крышке90 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,026 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m