• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPAE210-30T04CC - SNR

USPAE210-30T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки57,2 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса115 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями101,6 mm
L - Длина корпуса135 mm
L1 - Длина основания корпуса33,5 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
Z - Ширина по крышке76,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,631 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m