USPAE211-35CO - SNR

USPAE211-35CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки64 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса125 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями118 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса32 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
Z - Ширина по крышке77,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,192 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m