• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPAE212-36T20CC - SNR

USPAE212-36T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху42 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,9 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями118 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса32 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
Z - Ширина по крышке91,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,232 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m