• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPE209-27CO - SNR

USPE209-27CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху32 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки54 mm
H1 - Высота основания корпуса21,5 mm
H2 - Высота корпуса107 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями150 mm
L - Длина корпуса192 mm
L1 - Длина основания корпуса54,5 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
Z - Ширина по крышке70,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,28 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m