• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPE212-36NT04 - SNR

USPE212-36NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху42 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,9 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями190 mm
L - Длина корпуса240 mm
L1 - Длина основания корпуса71 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия28 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m