• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPF206-19T20 - SNR

USPF206-19T20

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений
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
А - Высота корпуса9,4 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца5,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности24,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2,5 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса114 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,56 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m