• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPF212-39T20 - SNR

USPF212-39T20

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса11,9 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца8 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности42,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала61,913 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника4 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса176,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями147,6 mm
N - Размер монтажного отверстия13,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,32 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m