Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для низкотемпературных применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US206-20G2T04
- PFE206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 21,1 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 23,4 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 34,1 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 12,1 mm |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 114,3 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 89,2 mm |
| J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 48,5 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 203,2 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 8,7 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
| T - Толщина листа | 2,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,8 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |