• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPFT206-19T04 - SNR

USPFT206-19T04

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для низкотемпературных применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса10,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности24,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника2,5 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса112,7 mm
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника40,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90,5 mm
N - Размер монтажного отверстия10,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,46 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m