• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPG201-08T20 - SNR

USPG201-08T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса30 mm
A1 - Ширина корпуса сверху13 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала12,7 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки30,2 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса57 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями38 mm
L - Длина корпуса55 mm
L1 - Длина основания корпуса17 mm
N - Размер монтажного отверстияM6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,31 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,2 N-m