• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPG206T20CO - SNR

USPG206T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса48 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки42,9 mm
H1 - Высота основания корпуса17 mm
H2 - Высота корпуса83 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями60 mm
L - Длина корпуса85 mm
L1 - Длина основания корпуса25 mm
N - Размер монтажного отверстияM10
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
Z - Ширина по крышке52,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,058 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m