• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPG212-36CO - SNR

USPG212-36CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху40 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки69,8 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса138 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Длина корпуса150 mm
L1 - Длина основания корпуса50 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
Z - Ширина по крышке91,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,51 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m