Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 50 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 28 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
| d - Диаметр вала | 30 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 90 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 18 mm |
| H2 - Высота корпуса | 130 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 121 mm |
| L - Длина корпуса | 165 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 56 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 17 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 21 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
| Z - Ширина по крышке | 52,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,764 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |