• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPH207T04CC - SNR

USPH207T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала35 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки95 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса140 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями127 mm
L - Длина корпуса167 mm
L1 - Длина основания корпуса56 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
Z - Ширина по крышке58,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,238 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m