USPH208T04 - SNR

USPH208T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса70 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала40 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки100 mm
H1 - Высота основания корпуса19 mm
H2 - Высота корпуса149 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями137 mm
L - Длина корпуса184 mm
L1 - Длина основания корпуса58 mm
N - Размер монтажного отверстия17 mm
N1 - Длина монтажного отверстия25 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m