• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPLE205T20CO - SNR

USPLE205T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса36,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху24,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса12,8 mm
H2 - Высота корпуса67,8 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями104,2 mm
L - Длина корпуса139 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
N1 - Длина монтажного отверстия17 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке47,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,638 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m